Skip to main content
このページは自動翻訳を使用して表示されます。 元の英語を表示しますか?

なぜMultiFieldbus なの?

SIMATIC MultiFieldbus Busは、PROFINET、Ethernet/IP、Modbus/TCPプロトコルを使用して異なるフィールドバスシステム間の柔軟な通信を可能にします。そのため、顧客のプロトコルが変更されたときにiOSを交換する手間をかけずに、さまざまなマシン要件を満たすことができます。オートメーションプロジェクトのユニバーサルソリューションとして、3つのイーサネットプロトコルに1つのMultiFieldbus を使用してください。

MultiFieldbus を使用すると、アプリケーションに最適なプロトコルを使用し、フィールドバスの種類に関係なく、IT部門がマシンのデータにアクセスできるようにすることができます。機械メーカーは、iOSを複雑に調整しなくても、要件に合わせてマシンを調整できます。SIMATIC ET 200MultiFieldbus インターフェースモジュールは、さまざまなプロトコルを介してコントローラーとデータを交換できます。SIMATIC ET 200SP は、さまざまなプロトコルを介して同時に通信できます。

PROFINETプロトコル経由の通信用のMultiFieldbus は、完全統合オートメーションポータル(TIA Portal)で直接設定できます。

主なメリット

どんなイーサネットプロトコルでも使えます

顧客が必要とするイーサネットプロトコル(PROFINET、Ethernet/IP、Modbus/TCP)に関係なく、IOを交換する手間を省き、マシンに課せられる要件に柔軟に対応できます。

バスの制限を克服してください

MMultiFieldbus インターフェイスモジュールは単独で使用できます。マシンを別の地域にエクスポートするときに、iOSを交換する手間を省いてください。MultiFieldbus デバイスは、保護クラスIP20とIP67で提供されています。

データを効率的に配信

システムをマルチフィールドバスに接続したままにしてください。社内のあらゆるレベルで使用できるようにデータを配布してください。

注目の機能