Skip to main content
このページは自動翻訳を使用して表示されます。 元の英語を表示しますか?

SIMATIC Motion Control を選ぶ理由は?

SIMATIC Motion Controlは、すべてのモーションコントロールアプリケーションにシンプルなソリューションを提供する統合システム機能です。TIA Portal にシームレスに統合された安全機能と効率的なエンジニアリングを備えた、柔軟に拡張可能な自動化ソリューションにより、革新的な機械やプラントを迅速に実装できます。シンプルなSIMATIC Motion Control:フレキシブル。効率的です。将来的に実現可能。

主なメリット

カスタマイズ可能

SINAMICSドライブ、SIMOTICSモーター、SIMATIC HMI、I/Oシステムだけでなく、モーションコントロール機能を備えたコントローラーを使用して、マシン全体を特定の要件に合わせて最適化します。

使いやすいです

デジタルプランニングから統合エンジニアリング、透明な運用まで、デジタル化された自動化全体に完全にアクセスできます。すぐに使える無料のアプリケーションを使用すると、いくつかのモーションコントロールアプリケーションをすばやく起動できます。

フレキシブル

生産をさらにダイナミックにし、市場投入までの時間を短縮します。SIMATICシステムは、最も厳しいモーションコントロール要件にも柔軟に対応できます。

注目の機能