Skip to main content
このページは自動翻訳を使用して表示されます。 元の英語を表示しますか?

製品パンフレットはこちらからダウンロードしてください

この製品の特徴と機能の詳細をご覧ください。

SIMATIC IMとデジタル入出力LCが選ばれる理由は?

IMとデジタル入出力LCは、IMとデジタル入出力LCの後継であり、費用対効果が高く、ローカルで生産される分散型I/Oです。完全な冗長性、高い信頼性、精度、簡単な統合、拡張、継続的なメンテナンスを提供します。過酷な条件向けに作られており、化学業界や製薬業界で広く使用されています。柔軟な拡張により、安定した効率的な制御と長期的な自動化セキュリティが保証されます。

ET 200PA スマート IO ウェーブ 3 4

主要な機能

その他のリソース