Skip to main content
このページは自動翻訳を使用して表示されます。 元の英語を表示しますか?

なぜSIMATIC ET 200SP なの?

アプリケーションに最適な高性能ソリューション:コンパクトな設計にもかかわらず、SIMATIC ET 200SP は最も強力な分散型I/Oシステムの1つです。また、統合された安全機能の恩恵を受け、マルチホットスワップ機能のおかげで運転中にモジュールを交換できます。[Absatz] SIMATIC ET 200SP 製品群は、分散型コントローラー、インターフェースモジュール、信号モジュール、およびステーションの機能を拡張するための追加モジュールで構成されています。その他のモジュールには、通信モジュール、テクノロジーモジュール、ドライブコントローラー、電源ユニットなどがあります。

主なメリット

スイッチボックスでの分散使用に最適化されています

小型スイッチボックス内の分散型制御アーキテクチャに最適化された当社のコンパクトなモジュール式ソリューションで、最大限の柔軟性と効率性を引き出してください。

総所有コスト

このシステムは、配線が簡単で、保守が容易で、包括的な診断が可能で、シームレスな拡張性を実現するように設計されています。長期的な節約を実現し、業務の効率を最大化します。

ET 200SPのさまざまなecosystems

ET 200SPecosystem 大きな可能性を探ってください!包括的なポートフォリオを備えた当社のソリューションは、幅広い用途と性能に最適で、お客様の多様な自動化ニーズを満たします。

注目の機能

よく寄せられる質問

始めましょう