Skip to main content
このページは自動翻訳を使用して表示されます。 元の英語を表示しますか?

なぜSIMATIC ET 200pro なの?

SIMATIC ET 200proは、当社の分散型オートメーション用のモジュール式入出力システムです。この小さくて頑丈で高性能なシステムは、IP65/66/67保護機能を備えているため、幅広い業界で汎用的に使用できます。過酷な産業環境でも、I/Oシステムを機械に直接実装できます。当社の堅牢なモジュール設計により、制御盤なしで直接設置でき、機械的負荷の増加にも耐えることができます。SIMATIC ET 200proでセットアップを簡素化し、設置の複雑さを軽減してください。

主なメリット

モジュラー

このシステムはモジュール式に拡張可能で、アクティブなバックプレーンを中心に構築されているため、柔軟でシームレスな拡張が可能です。

スケーラブルです

幅広いモジュールタイプがあるため、小規模なセットアップから非常に複雑なアプリケーションまで、何にでも完璧に調整できます。

フレキシブル

セントラルコントローラーの拡張として使用するか、独自のコントローラーを備えたスタンドアロンソリューションとして展開するか。

注目のモジュール

注目のモジュール