Skip to main content
このページは自動翻訳を使用して表示されます。 元の英語を表示しますか?

なぜSIMATIC ET 200clean の?

SIMATIC ET 200cleanは、衛生面が重視されるアプリケーション向けの分散型周辺機器ソリューションです。清潔さと安全性が最優先される食品、製薬、包装業界で使用してください。厳格な衛生状態を維持し、汚染を防ぐことは重要な課題です。SIMATIC ET 200cleanは、清掃が簡単な設計と耐薬品性のハウジングで業務を強化します。食品安全要件を確実に満たし、高い清浄度基準を維持します。システムのIP69K認定により、クリーニング中の保護と気密性が強化され、汚れや細菌がデバイスに侵入するのを防ぎます。360°の洗浄機能により、不純物を取り除き、健康上のリスクを防ぎます。

主なメリット

洗浄性を最適化してください

特別なハウジング設計で衛生的な360°洗浄を実現します。不純物を効果的に取り除き、雑菌を防いで電化製品を清潔に保ちます。厳しい食品安全要件を満たすために、健康リスクに対する信頼できる保護策を講じてください。

柔軟性を統合します

柔軟なデバイス機能でシステムに統合できます。多様なオートメーション構造、フィールドバス、コントローラーに適応して、運用上のニーズに合わせてシステムを進化させてください。

信頼性を向上させましょう

安定した生産のためには、早期の障害検出と安全なドライブシャットダウンに頼ってください。要求の厳しい高可用性アプリケーションやシステムで使用して、厳しい環境でもダウンタイムを最小限に抑えます。