Skip to main content
このページは自動翻訳を使用して表示されます。 元の英語を表示しますか?

なぜSIMATIC ET 200AL の?

限られたスペースや動的用途の分散制御電子機器向けに設計された、IP65/67保護を備えた頑丈でコンパクトなIOシステムであるSIMATIC ET 200AL をご覧ください。よく考え抜かれた設計により、個々のモジュールを機械や組立ラインのどの位置にも簡単に設置できます。このスケーラブルで柔軟性の高いシステムは、あらゆるアプリケーションで最適なプロトコルを使用できるように、通信規格に適応します。

主なメリット

柔軟な設置

スリムなデザインのおかげで、このモジュールは狭いスペースにも収まります。

軽量です

重量が最小限に抑えられているため、動いている機械部品にモジュールを柔軟に取り付けることができます。

混合構成

モジュールはスタンドアロンで使用することも、SIMATIC ET 200SP の拡張として使用することもできます。

注目のモジュール