Skip to main content
このページは自動翻訳を使用して表示されます。 元の英語を表示しますか?

なぜ分散型Controller なの?

Distributed Controllers は、分散アーキテクチャのマシンや、使用可能なスペースが限られているシリーズマシンに使用されます。インテリジェンスを個々のステーションに移すことで、プラントが停止することなく障害を修正でき、可用性が向上します。それらはSIMATIC S7-1500の利点とSIMATIC ET 200 IOシステムの設計を組み合わせています。

Distributed Controllers は、小さなコントロールボックスに入れてマシンに直接取り付けることができます。ET 200proの場合は、コントロールボックスなしでも取り付けることができます。ネットワーク化された工場では、生産ラインの中央制御キャビネットへの接続はPROFINETを介して実現されます。中央制御キャビネットから個々のステーションのDistributed Controllers にデータを移動することで、全体的な可用性が向上します。

当社のDistributed Controllers には以下が含まれます:

  • SIMATIC ET 200SP オープンController
  • SIMATIC ET 200SP のCPU
  • SIMATIC ET 200pro CPU

主な利点

パフォーマンスを向上させましょう

コマンドを高速に処理します。PROFINET IO IRTを介した高性能ネットワーク接続を体験し、最大100 Mbpsで内部データを転送できます。簡単にアナログ値を記録して50 µsで出力し、デジタル値を1 µsで出力します。

接続性を維持します

オープンイーサネット通信(TCP/IP、UDP、ISO-on-TCP)で信頼性が高く迅速なデータ交換を保証し、PROFINET、PROFIBUS、IO-Link、Modbus RTU、Modbus TCP、PtP、ASCII、3964R、USSを介して効果的に通信します。

事業を拡大してください

環境に関係なく、各Distributed Controllerは、標準およびフェイルセーフ、デジタルおよびアナログ入出力、モータースターター、通信およびテクノロジーなど、直接接続可能な多数のモジュールで拡張できます。

主要な機能