Skip to main content
このページは自動翻訳を使用して表示されます。 元の英語を表示しますか?

なぜSIMATIC IOT2050 なの?

SIMATIC IOT2050は、マシンデータをオンサイトで取得、処理、転送するスマートIoTゲートウェイです。費用対効果の高い方法で既存のプラントをIIoT対応にし、現在のハードウェアやソフトウェアを変更せずにデータベースのアプリケーションを実現します。そのユニークな価値は、Siemens ecosystem へのシームレスな統合であり、生産をMindSphereやInIndustrial Edge ソリューションに結び付けることです。

注目の機能

アジャイルで信頼性が高く、効率的な生産

Industrial Edge へのリンク

将来利用可能になる予定のエッジ機能のおかげで、SIMATIC IOT2050をSiemens スのIndustrial Edge ソリューションに簡単に統合できます。ゲートウェイは、機械やプラントのデータを生成された場所、つまり生産施設やプラントで直接分析して処理します。その結果、現場での工場全体のデータ分析が迅速、即時に行われます。

相互接続された産業用デバイスと洗練されたデジタルインターフェイスを備えたSiemens SimaticのIoT制御システム

IIoTとクラウドへのリンク

SIMATIC IOT2050は、重要な相互接続性を提供するスマートなIIoTゲートウェイです。IT、プロダクション、クラウドを結び付け、多様なデータソースを組み合わせます。SIMATIC産業用OS(Debianの場合はLinux)上で動作し、産業用ITソリューションを介してデータを処理して生産環境に直接送信します。

相互接続されたノードのネットワークを持つクラウドを視覚的に表現したもので、IoTとクラウド接続を象徴しています。

トップパフォーマンスへのリンク

SIMATIC IOT2050は、強力なテキサス・インスツルメンツのARMプロセッサ、2GB DDR4-RAM、および多様なインターフェイス(mPCIe、ギガビットLAN、USB、シリアル、Arduino)で最大のパフォーマンスを発揮します。Java、C++、Arduino IDEなどの高級言語を使用したデータの集約、伝送、プロトコル変換、および前処理に優れています。

最新のインターフェースでさまざまな指標やデータポイントを表示するデジタルダッシュボードを視覚的に表現したものです。

ネットワーク自動化と IT

SIMATIC IOT2050は、ERPシステムと生産の間の安全な通信を可能にします。つまり、一回限りの製品など、個々の顧客の要求を生産ユニット内で送信して処理できるということです。

2つのデバイス間の接続を示すアイコンで、接続が成功したことを示す緑色のチェックマークが付いています。

始めましょう