Skip to main content
このページは自動翻訳を使用して表示されます。 元の英語を表示しますか?

なぜSIMATIC devices for special requirements のですか?

WARNING_TOO_LONG_SIMATICデバイスは、特殊な設置状況や表面の堅牢性が重要な場合向けに特別に設計されたIPC製品です。これにより、過酷でほこりの多い環境や、食品・飲料業界のような衛生的に清潔な場所でも、コンパクトで分散型の運用コンセプトが可能になります。ポートフォリオには、サポートアームを取り付けるための万能IP65保護デバイスと、衛生用途向けの前面がステンレススチールのモデルが含まれています。

主なメリット

柔軟で分散型の運用コンセプトを楽しんでください

SIMATIC PROデバイスは、コンパクトで分散型の操作コンセプト、IP65保護、頑丈なアルミニウムハウジングを特長としています。デバイスをベースに取り付けるか、サポートアームを介して取り付けるなど、さまざまな設置オプションから選択してください。

自動化ソリューションを効率的にスケーリングします

当社のSIMATIC HMI PRO システムとモジュール式拡張を使用して、IP65で保護されたエンクロージャーフリーの自動化ソリューションを構成します。進化する運用ニーズに合わせて自動化ソリューションを拡張してください。

衛生基準を簡単に維持できます

デリケートな食品・飲料製造環境では衛生基準を維持してください。当社のSIMATIC HYGデバイスは、掃除が簡単なステンレススチールの前面と破片からの保護が特徴で、業界の厳しい要件を満たしています。

注目の機能