なぜSIMATIC Rack PC なのか?
SIMATIC Rack PCは、要求の厳しいアプリケーションに強力なシステムパフォーマンスを提供し、幅広い産業タスクに適しています。多数のインターフェースのおかげで、すべてのSIMATIC Rack PCは迅速かつ柔軟に拡張でき、要求の厳しい産業オートメーション、視覚化、データ処理タスクに最適です。これらのスケーラブルなPCは、24時間365日稼働するように設計されており、統合されたサイバーセキュリティとグローバル認証を誇っています。
ポートフォリオ全体には、サーバークラスの次のオプションが含まれています。
- SIMATIC 写真 RS-545A
- SIMATIC 写真 RS-828A
これらのオプションはワークステーションクラスで利用可能です:
- SIMATIC 写真 RW-543B
- SIMATIC 写真 RW-545A
- SIMATIC IPC647E
- SIMATIC IPC847E
- SIMATIC IPC1047E
または、クライアントクラスで次のオプションを選択してください:
- SIMATIC 写真 RC-543B
- SIMATIC 写真 RC-545A
主なメリット
設定に合わせて調整してください
多数のインターフェースと構成が用意されているため、要求の厳しい産業用途に適したSIMATIC Rack PCシステムを見つけることができます。
AIを取り入れましょう
一部のシステムでは、高性能のALアクセラレータカードを使用できます。チームがAIで業務を拡大できるようにしましょう。
予算に合います
SIMATIC Rack PCポートフォリオには、サーバークラス、ワークステーションクラス、クライアントクラスの3つのクラスがあり、最高のパフォーマンスから基本的なアプリケーションまで、価格帯とニーズに合ったソリューションを選択できます。
SIMATIC Rack PC のポートフォリオを一目で確認できます
サーバークラス
RAID1/5構成と冗長電源により、高いデータ整合性が保証されます。高い計算能力とオプションのAIアクセラレータは、仮想化やAIトレーニングなど、計算量の多いCPUとGPUを多用するアプリケーションをサポートします。

ワークステーションクラス
これらのPCは、マシンビジョン、AI推論、シミュレーションに優れており、クラス最高の計算能力とグラフィックスを提供します。RAID1構成とオプションの冗長電源により、堅牢なデータセキュリティが保証されます。

クライアントクラス
クライアントクラスのPCは、HMI、測定、監視などの単純なアプリケーション向けの費用対効果が高く柔軟なソリューションです。専用GPUによるマルチモニター設定をサポートし、デスクトップOSを使用して環境を迅速に統合します。