Skip to main content
このページは自動翻訳を使用して表示されます。 元の英語を表示しますか?

なぜSIMATIC Panel PC なの?

Panel PCポートフォリオは、マシンまたはシステムで直接視覚化タスクを行うのに最適です。オールインワンのパネルPCデバイスは、産業用PCとコントロールフロントを統合しています。最先端のパフォーマンス、高度な拡張性、素晴らしいディスプレイが特徴です。

内蔵または完全にIP65で保護されたデバイスとして、製造およびプロセスオートメーションの幅広い要件を満たします。ポートフォリオ全体には、次のオプションが含まれています。

  • SIMATIC IPC277G
  • SIMATIC IPC377G
  • SIMATIC ピクセル PX-32A
  • SIMATIC ピクセル PX-39A
  • SIMATIC IPC677E

主なメリット

ソリューションをカスタマイズしてください

ポートフォリオの中で、多様なインターフェースと構成オプションを備えたPCを選択してください。多くのオプションはM.2スロットとPCIeスロットで拡張可能です。

業務を合理化してください

機械工学、プラントエンジニアリング、交通エンジニアリング、送電、造船、ビルオートメーション、倉庫、物流などの業界のVisualization 制御タスク。

厳しい条件下でも活躍します

業界に基づいて妥協しないでください。一部のオプションは最高の産業機能を提供し、過酷な条件下でもメンテナンスなしで柔軟に使用できます。

注目の機能