Skip to main content
このページは自動翻訳を使用して表示されます。 元の英語を表示しますか?

SIMATIC産業用モニターを選ぶ理由は?

Siemens、単なる産業用モニターではなく、信頼性が高く非常に頑丈な産業用モニターをさまざまな用途で提供しています。コントロールセンターでも、コントロールコンソールの組み込みユニットとしても、PCベースの視覚化および制御ソリューションとしても、SIMATIC産業用モニターとシンクライアントは常に最適なソリューション、または完全にIP65で保護されたProデバイスとして最適なソリューションを提供します。

SIMATIC産業用モーターには、次の2つの製品シリーズがあります。

  • SIMATIC HMI IM-3xxA
  • SIMATIC産業用フラットパネル
A 15-inch Siemens IFP basic V2 monitor with a sleek design and a flat screen.

主なメリット

リアルタイムの視覚化

SIMATICフラットパネルは、信頼性の高いパフォーマンスを実現するために、画面のリフレッシュ時間に関する厳しい要件を満たしています。

柔軟なセットアップ

パネルPCによる集中型ソリューションが不可能な場合、産業用PCを工場で直接試運転する場合、またはBIOS設定を変更する必要がある場合は、SIMATICフラットパネルを使用してください。

手ごろな価格のソリューション

オプションやニーズに応じて、より手頃な価格のSIMATIC HMI IM-3xxAシリーズまたは堅牢なSIMATIC産業用フラットパネルを選択してください。

注目の機能