Skip to main content
このページは自動翻訳を使用して表示されます。 元の英語を表示しますか?

なぜSIMATICハイエンドIPCなのか?

SIMATICのハイエンド産業用PCは、デジタル工場や生産環境における要求の厳しいアプリケーションに堅牢なコンピューティングソリューションを提供します。

デジタル化は、産業プロセスのデータ量と複雑さを増します。当社のSIMATICハイエンドIPCは、堅牢なパフォーマンスと迅速なシステム応答でこれを解決します。SIMATICのハイエンド産業用PCでは、要求の厳しい視覚化や産業用画像処理をサポートし、大量のデータを迅速に処理して保存できます。

主なメリット

大量のデータを迅速に処理します

要求の厳しい視覚化タスクや産業用画像処理を簡単に処理できます。テストステーションや複雑なアプリケーション用の大量のデータをすばやく処理して保存できます。重要な業務の迅速なシステム応答を実現します。

継続的な運用に頼っています

過酷な産業環境(-20°Cから+50°C)でも継続的に動作します。頑丈なハウジング、防塵、耐衝撃性、耐振動性、堅牢な電磁互換性により、システムの可用性を高めます。

長期計画の信頼性を楽しんでください

継続的な運用、拡張、新工場の構想において、確実な計画信頼性を実現してください。市場投入後5〜6年は、デバイスの納品可能性に頼り、修理やスペアパーツのサービスを利用できます。

注目の機能