マシンレベルのインストールオプション
ベースまたはサポートアームを使用してデバイスとエクステンションを取り付けるには、さまざまなオプションから選択してください。便利な独立したハンドルエクステンションにより、機械とコントロールユニットの両方を完全に制御できます。
SIMATIC HMI PRO は、あらゆる課題に対応するオールラウンドなIP65保護制御ユニットおよび監視装置です。幅広いシステムポートフォリオは、特定の要件に合わせて調整できるスケーラブルで構成可能なソリューションを提供します。これにより、コントロールパネルを必要とせずに機械の近くに取り付けることができる、保護された自動化ソリューションが提供されます。
当社のIP65保護デバイスは、食品産業や木工産業などの厳しい環境で使用してください。厳しい条件下でも、強力なパネルPCで一貫したパフォーマンスと人間工学に基づいた操作を期待してください。
スペースを節約し、衝突から保護するために、サポートアームを使用してユニットを機械に取り付けます。個々のロータリーボタンと緊急停止機能で直感的に操作でき、効率と安全性が向上します。
専用コントローラーとスリムなデザインにより、機械の統合が容易です。高性能で応答の速いタッチスクリーンで、より速く作業できます。

ベースまたはサポートアームを使用してデバイスとエクステンションを取り付けるには、さまざまなオプションから選択してください。便利な独立したハンドルエクステンションにより、機械とコントロールユニットの両方を完全に制御できます。

視覚化と制御タスクに適したデバイスを見つけてください。私たちは、HMI Unified Comfort Panel PRO、産業用フラットパネルPRO、産業用パネルPC PROなど、クライアント/サーバーアーキテクチャの分散型HMIソリューションを提供しています。

SIRIUS ACT オペレーターコントロール、RFIDリーダー、キー操作スイッチ、緊急停止ボタンをモジュラー拡張ユニットと統合してください。使い慣れた入力やデバイスの設定にはステンレス製のキーボードを使用してください。