SIMATIC IOT2050
IoTゲートウェイSIMATIC IOT2050は改造に最適で、既存のプラントや機械をIIoT対応にします。さまざまなデータソースを接続し、コミュニケーションを調和させ、データを分析して評価用に転送します。
SIMATIC Box PCファミリーは、超コンパクトなSIMATIC IOT2050から、高い拡張性と最大のパフォーマンスを備えたSIMATIC IPC BX-59AボックスPCまで、あらゆる産業分野で使用されています。Box PCは、プロセスや機械データの測定、制御、調整、チェック、産業用画像処理、または分散型の視覚化に適しています。SIMATIC Box PCの全ポートフォリオには、以下の製品が含まれます。
SIMATIC Box PCポートフォリオは、幅広い温度耐性と耐衝撃性を備え、過酷な環境でも連続動作を保証します。この耐久性はダウンタイムを最小限に抑え、重要なプロセスを保護します。
ポートフォリオは、幅広いインターフェイス、スケーラブルな構成、適応可能な取り付けオプションなど、柔軟性とモジュール性を提供します。既存のシステムと新しいシステムの両方に簡単に統合できることを期待してください。
複雑な自動化タスクのための優れた計算能力と高度なデータ処理機能をお楽しみください。最先端のプロセッサと特殊なAIアクセラレータを統合して、新たなレベルのイノベーションを実現します。
IoTゲートウェイSIMATIC IOT2050は改造に最適で、既存のプラントや機械をIIoT対応にします。さまざまなデータソースを接続し、コミュニケーションを調和させ、データを分析して評価用に転送します。
SIMATIC IPC BX-59A IPCは、スケーラブルなフォームファクターとパワーレンジを備えています。高いモジュール性と構成オプションのおかげで、ハイエンドのマシンビジョンタスクやハイエンドの自動化ソリューションに最適です。
SIMATIC IPC627EボックスPCは、最大55°Cの周囲温度のアプリケーションに適しており、衝撃や振動に対する高い耐性を備えています。非常にコンパクトなデザインにもかかわらず、柔軟に拡張できます。