SIMATIC Basic IPCは、産業環境でのデジタルタスク用の産業用PCで、製造、プロセスオートメーション、ロジスティクス、ラボオートメーションにおけるデジタル化の強固な基盤を確立するのに役立ちます。従来のオフィスPCは、ほこり、高温、振動、24時間365日の連続稼働などの厳しい産業条件に苦労します。当社のSIMATIC Basic IPCは、これらの要求を満たす専用ハードウェアを提供し、信頼性の高いパフォーマンスと長寿命を実現するため、次のことが可能になります。
- 24時間の連続運転向けに設計され、早期故障を防ぐために慣らしテスト済みで、堅牢な工業品質のメリットを享受できます
- ファンレス設計でメンテナンスフリーの操作を実現し、ほこりから保護し、製品ライフサイクルを延長します
- 在庫品と事前設定済みバージョンからの迅速な入手により、注文を簡素化し、納期を短縮します