Skip to main content
このページは自動翻訳を使用して表示されます。 元の英語を表示しますか?

なぜSIMATIC RF1000 なの?

SIMATIC RF1000は、許可された人だけが機械や装置を操作できるようにする電子アクセス制御システムです。

サプライチェーン全体での規制された文書化されたアクセスに対する重要なニーズに対応します。不正アクセスを防ぐことで、プロセスの安全性、透明性、生産性を高めながら、操作ミスやコストのかかる生産停止時間をなくすことができます。

SIMATIC RF1000で管理とトレーサビリティを維持してください。

SIMATIC RF1000シリーズのリーダーには、次のモデルが含まれます。

  • RF1040R
  • 1060R
  • RF1070R
  • RF1140R
  • RF1170R

主な利点

RFIDで信頼性の高いユーザー識別を実現

生産中の各アイテムのプロセスと設定を記録およびアーカイブします。透明性とトレーサビリティのために、すべてのアクションを追跡し、データを処理します。RFIDシステム統合のためのプロジェクト計画の労力を軽減します。

IDカードを使って製造時の手作業によるミスを減らしましょう

効率的で使いやすい電子アクセス管理システムを実装してください。製造プロセス中の介入の継続的なトレーサビリティを実現します。メンテナンスや修理中の損傷リスクを排除し、コストを削減します。

追跡可能なアクセス制御でセキュリティを強化します

SIMATIC RF1000で柔軟なアクセス権を活用してください。コストとインシデントを減らすために、トランスポンダーの代わりに個人IDカードを使用してください。既存の自動化技術とシームレスに統合して、信頼できる運用環境を実現します。

主要な機能

A diagram showing a factory with a cybersecurity shield over it, indicating secure industrial operations.

産業向けCybersecurity

Security 情報

プラント、システム、機械、ネットワークをサイバー脅威から守るためには、総合的で最先端の産業セキュリティコンセプトを実装し、継続的に維持する必要があります。シーメンスの製品とソリューションは、このようなコンセプトの1つの要素にすぎません。産業セキュリティの詳細については、をご覧ください。