産業向けCybersecurity
Security 情報
プラント、システム、機械、ネットワークをサイバー脅威から守るためには、総合的で最先端の産業セキュリティコンセプトを実装し、継続的に維持する必要があります。シーメンスの製品とソリューションは、このようなコンセプトの1つの要素にすぎません。産業セキュリティの詳細については、をご覧ください。
業界では、物理的な製品とデジタルシステムのシームレスな統合が必要です。従来の識別では、柔軟性と可視性が制限されることがよくあります。
SIMATIC RF100Cモジュールは、IdentシステムをSIMATIC、PCベース、およびサードパーティのコントローラーに簡単かつ確実に接続することで、これらの課題を解決します。高度な診断、高スループット、マルチプロトコルサポートにより、多様な産業ニーズに対応する効率的で将来を見据えた自動化を可能にします。
SIMATIC RF100Cモジュールは、TIA Portal テクノロジーオブジェクトとWebベースの管理を通じて、迅速な試運転と簡単なプログラミングを提供します。標準ファンクションブロックにより、コードを変更せずに既存のアプリケーションをすぐに使用できます。
強力なCPUを搭載したRF100Cモジュールは、複数のリーダーの並列処理、高いデータスループット、コントローラーとOPC UAによる同時データ処理をサポートし、要求の厳しい環境でも高速で信頼性の高い操作を実現します。
RF100Cモジュールは、24時間体制のステータスチェック、ログブックデータ、およびWebベースの管理を提供して、迅速な障害分析とダウンタイムの最小化を実現し、システムの信頼性を高め、メンテナンスコストを削減します。
SIMATIC RF600、RF360R、RF1xxCとのパラレル通信により、OPC UA経由でRFIDデータをITまたはクラウドシステムに安全に送信しながら、信頼性の高いPROFINET制御が可能になります。読み取り専用の診断チャネルは制御プロセスを保護し、SCALANCEセキュリティはインターフェイスを保護します。これにより、既存のPLCプログラムを変更せずにブラウンフィールドプラントを近代化できます。

RF186CIとRF188CIモジュールにより、IOリンクデバイスをPCベースのオートメーションに簡単に統合できます。SIMATIC ET200AL DI/DO IOリンクを接続することで、トリガーと信号灯を通信モジュールに直接リンクできます。デジタル入力と出力は、診断とステータスシグナリング用のコマンドをサポートし、ハードウェアの労力を軽減し、ケーブル接続を簡素化します。

高速物流には、迅速で信頼性の高い識別が必要です。RF188Cとその高速処理、最大4つのRFIDチャネルにより、トレイは即座にキャプチャされ、ルーティングされます。RF380RとRF360Tは迅速なデータ転送を可能にしますが、RF300リーダーの拡張アンテナフィールドはタグをより長く保ちます。高速のPROFINET通信と組み合わせることで、高速コンベアシステム向けの堅牢で費用対効果の高いソリューションが実現します。

PDF | SIMATIC・アイデンティティ iPdfパンフレット
PDF | スターターキットSIMATIC RF128C
PDF | 自動車産業におけるSIMATICアイデンティティ
TIA Selection Tool | 製品構成

プラント、システム、機械、ネットワークをサイバー脅威から守るためには、総合的で最先端の産業セキュリティコンセプトを実装し、継続的に維持する必要があります。シーメンスの製品とソリューションは、このようなコンセプトの1つの要素にすぎません。産業セキュリティの詳細については、をご覧ください。