Skip to main content
このページは自動翻訳を使用して表示されます。 元の英語を表示しますか?

なぜSIMATIC WinCC Unified PCランタイムなの?

WinCCユニファイドPCランタイムは、WinCCユニファイドシステムのSCADAおよび視覚化エンジンです。オープンインターフェイスを介して生産データ(OT)とITシステムを接続し、機械、ライン、プラントの単一で一貫したビューを提供します。

このPCベースのソリューションは、オペレーターの制御や監視からシステム全体の分析まで、操作を実行して理解するために必要なツールをすべて1つのシステムで提供します。これらはすべてHMI Unified Panelsでも使用されています。

真の柔軟性を解き放て:

  • スケーラビリティ
    1台のマシンから始めて、プラットフォームを変更することなく、事実上無制限のデータポイントを持つ大規模な分散システムに拡張できます。
  • 開放性
    標準のオープンインターフェイスを使用して、他のシステム、データベース、ITアプリケーションと簡単に統合できます。
  • すぐに使える機能
    SQLアーカイブや冗長性などの組み込みオプションは、初日から高可用性と信頼性の高いデータ管理をサポートします。
Hinterkopf Machine Visualization Operator Guidance Web-Controls. Users can select designs from a gallery on a 49-inch screen and check them via a live rendering of the product.

主な利点

WinCC統合システム機能コントロールセット

すぐに学び、自信を持って業務に取り組んでください

オペレーターやエンジニア向けに設計された、明確で使いやすい最新のインターフェースを使用してください。の無料コース ユニファイド・アカデミー チームの生産性をすばやく高め、アプリケーションの設計、展開、保守にかかる時間を短縮するのに役立ちます。

SIMATIC WinCC Unified システム機能ゼロインストールクライアント

機械やシステム全体で標準化してください

Unified PanelsとPCベースのシステムで同じプラットフォームを使用して、オペレーターとエンジニアに一貫したエクスペリエンスを提供します。標準化により、エンジニアリングの労力が軽減され、サポートが簡素化され、長期的なコストが削減されます。

WinCC Unified PC機能のパフォーマンスに関する洞察をグラフィカルに表現したものです。

既存の環境と簡単に統合できます

オープンな標準インターフェースを使用して、生産データをデータベース、ITツール、サードパーティ製ソフトウェアに接続します。WinCC Unified PCは、複雑なカスタマイズを必要とせずに、現在のアーキテクチャ内で動作します。

主要な機能

冗長性とWebアクセスを備えた完全なSCADAを実行

ブラウザベースのアクセス、一元的な視覚化、組み込みの冗長性により、ラインやプラント全体を運用および監視できます。データを確実に収集し、システムを常に利用可能な状態に保ち、チームがどこからでも安全にアクセスできるようにします。

組立ライン制御-WinCC-ユニファイドタブレット-ハンディカードコンテナー

ユニファイドデータハブで生産データをアーカイブして使用してください

長期にわたる製造現場のデータを、統合システム用に設計された中央SQLアーカイブに保存します。複雑なデータ処理やカスタムデータベースなしで、OTデータをITアプリケーション、レポートツール、分析に接続できます。

スカダ

WinCCユニファイド・サイエンスでバッチプロセスを制御

グラフィカルエディターとフェースプレートを使用して、PLCベースのバッチプロセス用のISA-88準拠のレシピを作成して管理します。実行時にバッチを監視し、パラメーターを調整し、組み込みツールでレポートを生成します。

ある人がタブレットを持っているタブレットには、デジタル接続が暗い背景に産業機器の青緑色の輪郭まで伸びていて、物理プロセスのデジタル制御を示しています。

他の人がWinCCユニファイドPCをどのように使用しているかを調べてください

Reference Teletronic From heterogeneous machine HMIs to a fully web-based SCADA

テレトロニックS.r.l. | 不織布生産ライン向けの革新的なSCADAシステム

Teletronic S.r.l. は、不織布市場でイタリアのOEMと協力して、単一の機械プロバイダーから全ラインビルダーへと移行しています。

顧客がOEMから得た主な要件は次のとおりです。

  • 製造オーダーの単一管理/追跡ポイント
  • 受注とライン全体からのフィードバックの両方のためのMESとのダイレクトSQLインターフェイス
  • オペレーターによる製造オーダーの再調整が迅速かつ簡単に
  • 現在の処理された注文に基づいて、生産パラメータをライン全体に伝播します

よくある質問 (FAQ)

関連情報を探す

学ぶ

無料の学習プログラム | ユニファイドアカデミー

その他の学習コンテンツ | シトレイン

メディア

ブログ | 適切な視覚化システムに限界がない5つの理由

ブログ | 視覚化システムを近代化すべき4つの理由

ダウンロード

ニュース&トライアル | 最新ニュースと無料トライアル

製品カタログ | ヒューマン・マシン・インターフェースシステム/産業用コンピューティング

Software パッケージ | SIMATIC WinCCユニファイド搭載のSIMATIC IPC