マシンの視覚化のための静電容量式マルチタッチディスプレイであるSIMATIC HMI Unified Panels で、SIMATIC WinCC Unifiedをマシンレベルで最大限に活用してください。これらのパネルを使用すると、デジタル変革の課題を克服するのに役立つ、大規模なアプリケーションが可能になります。
SIMATIC HMI Unified Panels は、すべてのサイズクラスで一貫した機能を備えた、スケーラブルで信頼性の高いオペレーターインターフェイスを提供します。
- 価格に敏感なHMIユニファイドベーシックパネル(4〜12インチ)とパワフルなHMIユニファイドコンフォートパネル(7〜22インチ)
- 多様な取り付けタイプ、認証、デバイスのバリエーション
- 一貫した機能とハードウェアインターフェイスの数
- 追加のソフトウェアなしでリモートアクセスできる、メンテナンスフリーのWebブラウザークライアント
- ユニファイド・コンフォート・パネルPROデバイスはIP65保護されています
- 統合コンフォートパネル衛生装置はIP69/スプリンター保護機能を備えています
- ベーシックパネルとコンフォートパネルの統合 SIPLUSデバイスは、信頼性を高めるために特別に強化されています