Skip to main content
このページは自動翻訳を使用して表示されます。 元の英語を表示しますか?

なぜSIMATIC WinCC Unified Engineering なの?

SIMATIC WinCC Unified Engineering Engineeringは、個々の機械からプラント全体まで、あらゆるアプリケーションの視覚化を作成するための効率的なエンジニアリングソフトウェアです。パネルベース、エッジベース、PCベースのHMIまたはSCADAアプリケーションのいずれを設計する場合でも、SIMATIC WinCC Unified Engineering は、シミュレーションとテスト用の広範な機能を含む、機械、ライン、プラントの視覚化を含むすべての自動化タスクに対して、一貫性のある効率的かつ直感的なソリューションを可能にするTIA Portal フレームワークを提供します。専用のライブラリとテンプレートは、エンジニアリングを合理化し、最適な使いやすさを提供するのに役立ちます。

6d786c1e-8dbd-4635-9ec6-49de7354bcf1-simatic-wincc-unified-system-visual-1280x720

主な利点

597FAC07-73E6-446A-9F00-130fc01D3DA1-WinCC-ユニファイドシステム-いつでも-640x360です

最新のUIとエンジニアリング効率のメリット

最新のウェブテクノロジーは、優れた使いやすさと適応性を提供し、将来を見据えたUIを実現します。効率的なエンジニアリングは、最小限の労力で最適な使いやすさを提供するHMIまたはSCADAソリューションを構築するのに役立ちます。

1db0E4E0-4BBE-4A2C-A899-89A4A7E32528-WinCC-ユニファイドシステム-機能-コントロールセット-640x360

標準化を通じて複雑さを管理する

実績のあるライブラリとテンプレートを使用して、標準化されたHMIソリューションを作成してください。これにより、エンジニアリング時間の節約、エラーのリスクの軽減、メンテナンスコストの削減、運用効率の向上、training 時間の短縮が可能になります。

9BFDC6D8-C014-49F5-8AD8-FAF69D42A15B-WinCC-ユニファイドシステム-機能-オートメイトエンジニアリング-640x360です

最適な開放性と接続性を楽しんでください

TIA Portal オープンネスでエンジニアリングタスクを自動化し、SIVarcを使ってTIA Portal ルの複数のHMIデバイスとPLCのプログラムブロックと生成テンプレートからビジュアライゼーションを自動的に作成します。

主要な機能

cee50e53-bf8b-40a8-882e-49ca24680f6f-WinCC-Unified-System-graphic-1280x720

シームレスなスケーラビリティと互換性

SIMATIC WinCC Unified Engineering は、パネルベースの構成から拡張SCADAソリューションまで、あらゆるアプリケーションと、あらゆるタイプとサイズのSIMATIC HMI デバイスをサポートします。また、投資の安全性を確保するために以前のバージョンとも互換性があります。

統合テストとシミュレーション

HMIプロジェクトのすべての要素、オプション、インタラクションを統合シミュレーション環境でテストできるため、ハードウェアを接続しなくても簡単に最適化やトラブルシューティングができます。必要なすべてのコンポーネント(HMI、PLCなど)はTIA Portal でシミュレートできます。

0482f34a-83e3-49d9-b3ab-f673ffda2179-WinCC-Unified-System-TIA-Portal-Option-Automatic-generation-1280x720
ca323b92-2668-424a-afba-4d1cc45784ab-topic-distinctive-ui-1280x720

統合設計サポート

無料のSIMATIC HMIテンプレートスイートを使えば、モダンで直感的なHMIデザインを数分で作成できます。SIMATIC WinCC Unified コーポレートデザイナーを使用すると、UXデザイナーとの共同作業でもカスタムスタイルを実現できます。HMIライブラリに基づいて、ユーザー定義のスタイルを一元的に作成、エクスポート、インポート、および管理します。

需要に応じた拡張性

WinCCユニファイドJSコネクターを使用すると、グローバルJavaScript用のビジュアルスタジオコード開発環境を使用できます。WinCC Unified JavaScriptランタイムモデルとエンジニアリングコードスニペットが完全にサポートされているというメリットがあります。カスタムWebコントロールを使用して、SIMATIC WinCC Unified 視覚化ソリューションに独自のコントロールを追加することもできます。

e9244b05-0afc-49ae-800d-deadee5c4f9e-WinCC-Unified-System-Feature-Open-For-Extensions-1280x720
2eef1d4f-425e-4dc2-bb03-6223ba3acd34-wincc-unified-system-distr-config-devices-1280x720

分散構成を確立します

WinCC Unified Collaborationでは、TIA Portal HMIパネルまたはPCベースのWinCCユニファイドステーションからの画像やアラームを視覚化に直接リンクできるため、シームレスな統合と統一された使いやすさ(ラインの視覚化など)が可能になります。WinCC V8からWinCCユニファイドの画像やデータにアクセスすることもできます。

他の人がWinCCユニファイドエンジニアリングをどのように使用しているかを調べてください

よくある質問 (FAQ)

その他のリソースや関連製品も調べてください

ダウンロード

カタログ | HMI システム/産業用コンピューティング

ダウンロードしてください | WinCCユニファイド:マニュアル、インストール、アップデート

ホワイトペーパー | 産業用HMI設計:コーポレートデザイナーによるユーザーエクスペリエンスの向上

サポート

情報 | 最新ニュースと無料トライアル

TIAのドキュメンテーション | WinCC ユニファイド

サイトポータル | SIMATICモジュールタイプパッケージ(MTP)-概要

サイトポータル | SIMATIC WinCC Unified-概要

メディアと出版物

ブログ | 次世代のビジュアライゼーションのメリットを見逃していませんか?

ブログ | デザインが違いを生みます

ブログ | 視覚化システムを近代化すべき4つの理由

ビデオ | 標準化を通じて複雑さを管理する

サイバーセキュリティシールドをかぶせた工場を示した図で、安全な産業活動を示しています。

産業向けCybersecurity

Security 情報

プラント、システム、機械、ネットワークをサイバー脅威から守るためには、総合的で最先端の産業セキュリティコンセプトを実装し、継続的に維持する必要があります。シーメンスの製品とソリューションは、このようなコンセプトの1つの要素にすぎません。産業セキュリティの詳細については、をご覧ください。