Skip to main content
このページは自動翻訳を使用して表示されます。 元の英語を表示しますか?

なぜSIMATIC HMI Panels なのか?

SIMATIC HMI Panels は、機械レベルのオペレーター制御と監視の第一候補であり、あらゆるタスクに対応する包括的なポートフォリオを提供します。ニーズの変化に容易に適応できるヒューマンマシンインターフェースにより、将来を見据えたスケーラビリティを実現します。TIA Portal に統合され、効率的で機械指向の操作のための将来を見据えたソリューションを提供します。

Graphic showing an HMI panel in color, rising from an HMI panel in black and white.

主な利点

業務をデジタル化

人と機械、またはオペレーターとプロセスの接点となるデジタル化は、生産性、効率、使いやすさの新たな可能性を解き放ちます。

TIA Portal との統合

SIMATIC HMI パネルポートフォリオは、あらゆる要件への適応性、スケーラビリティ、将来への備えなど、完全統合オートメーション(TIA)のすべての利点を兼ね備えています。

新しい可能性を創造する

WinCC(TIA Portal)は包括的なポートフォリオを提供しているため、マシンレベルの視覚化のニーズに最適なパネルを選択できます。新世代のパネルでは、WinCC Unified はさらに多くの機能を提供します。

主要な機能