ITとOTをより緊密に結びつける:SIMATIC AX Engineeringは、ソフトウェア開発から工業生産の世界まで、実証済みの方法とメカニズムを紹介しています。モジュール式のエンジニアリングワークフローの恩恵を受けることで、ITに精通した自動化エンジニアは、要件に合わせて調整された、用途が広く適応可能なツールチェーンを利用できるようになります。つまり、どこからでも、自分に合った方法で共同作業できます。
SIMATIC AX が選ばれる理由
主な利点
一緒に働きましょう
Gitのバージョン管理、パッケージ管理、ユニットテスト、CIパイプラインを使用してSIMATIC AX Engineeringとの自動化コラボレーションを合理化し、スケーラブルで組織化された高品質の分散プロジェクトをサポートします。
どこからでも仕事ができます
クラウドネイティブまたはローカルのエンジニアリング環境で、チームがどこでも作業できるようにします。SIMATIC PLCにリモート接続して、プロセスを合理化し、生産性を高め、主要な製造現場データを監視、デバッグ、展開、アクセスします。
自分に合った働き方をしてください
SIMATIC AX エンジニアリングで自動化設定をカスタマイズしてください。拡張機能、パッケージ、スクリプトを活用して、ワークフローを適応させ、柔軟性を高め、ソリューションを自由に作成または共有して、真に用途が広く革新的な自動化を実現します。
主要な機能
DevOpsメソッドを使ったITのような自動化エンジニアリング
SIMATIC AX Engineeringに含まれるテクノロジーは、DevOps方法論をAutomation Engineering の世界にもたらすのに役立ちます。
デジタル化された世界では、開発者は毎日複数のコードベースで協力しています。すべての変更はパイプラインを通過し、そこで追跡、テスト、再利用可能で一貫したバージョン管理パッケージとして展開されます。これらの方法とメカニズムを適用して、より効率的なエンジニアリングを促進してください。
最先端の開発
- パフォーマンスを向上させてください をベースにした最先端のIDEを介して VS コード
- でモジュラー標準を設定 オブジェクト指向プログラミング に 構造化テキスト
- を通じてソフトウェアの品質を向上させます ユニットテスト
- 確認して ソースコントロール管理 経由で ネイティブ Git 統合

自動化を自動化してください
- により効率とスピードを向上させます コマンドラインインターフェイス 最初のアプローチ
- 実証済みで複雑な依存関係を簡単に処理できます パッケージ管理 解決策
- 安定した、速く、自動化されたリリースサイクルを確保してください CIパイプライン
- おかげで、どこからでもPLCに接続して展開できます クラウド接続

コラボレーションと開放性
- を通じて透明性と自動化を促進します 人間が読めるプレーンテキスト ソースコード
- を適応させてください オープンAPIファーストシステム を経由してあなたのワークフローに 拡張機能、スクリプト と パッケージ
- どんなデバイスでも、どこでも作業できます クラウドネイティブのSaaS 提供する
- 取得します サポート から、 従事します SIMATIC AX 仲間と一緒に コミュニティ

PLCにロードする2つの方法
SIMATIC AX ロジックコントロールエンジニアリングを使用して、プログラムをPLCにロードしてください。ソフトウェア重視の方法で機械全体を設計するか、SIMATIC AX Logic Control EngineeringとTIA Portal 組み合わせてITとOTを緊密に連携させるかを選択できます。
左:ITのようなPLCエンジニアリング
ITのようなPLCエンジニアリングは、ソフトウェア開発のスピードで自動化を可能にします。SIMATIC AX ロジックコントロールエンジニアリングのエンジニアリングタスクをすべて完了してください。ハードウェア構成には、ソフトウェア開発の方法と原則を利用してください。
右:TIA Portal によるIT指向のPLCエンジニアリング
OTとITの両方の長所を活用してください。TIA Portal でテクノロジーオブジェクトとハードウェアを一度設定してください。これにより、PLCに直接(デルタ)ダウンロードするだけで、SIMATIC AX Logic Control Engineeringのモーションアプリケーションを開発できます。

SIMATIC AX を使い始めましょう
SIMATIC AX ロジックコントロールエンジニアリングを体験してください
30日間のSIMATIC AX ソリューショントライアルをお試しください。インストールは不要です。数分でデザインを始めましょう。
試用版機能
- サンプルファイルとガイド付きチュートリアルを含む完全ライセンスソフトウェア
- 大量のダウンロードや長時間のインストールはありません
- 行く準備ができました!いつでも、どこでも、すぐにアクセスできます

他の人がSIMATIC AX をどのように使用しているかを調べてください

ビエッセ、イタリア
高度な統合製造システムの世界的リーダーであるイタリアのBiesse S.p.A. は、ITに触発されたエンジニアリングで未来を見据えた自動化を推進し、SIMATIC AX と提携して柔軟な働き方とオープンイノベーションをサポートしています。

Contiweb B.V.、オランダ
Contiwebは、印刷および加工業界の自動化のための革新的なソリューションを製造しています。要求の厳しいマシンはSIMOTIONからSIMATIC S7-1500に移行され、SIMATIC AX ロジック・コントロール・エンジニアリングが導入されています。

Modern Technology Systems (MTS)、スロバキア共和国
MTSは、SIMATIC AX Logic Control Engineeringなどの最先端技術を活用して生産プロセスを強化することに重点を置いて、包括的な自動化ソリューションと高度な製造コンポーネントを提供しています。

ブリスク・オートメーション、オランダ
産業オートメーション企業であるBrisq Automationは、新しいテクノロジーの使用を開拓しています。彼らはSIMATIC AX ロジック・コントロール・エンジニアリングを使用してアプリケーションを開発しています。