Skip to main content
このページは自動翻訳を使用して表示されます。 元の英語を表示しますか?

なぜEnergy Manager なの?

Energy Manager は、透明性を高める製造およびインフラ向けのアプリケーションです。包括的な消費分析により、エネルギー効率を高め、運用コストを削減します。機械、ライン、またはサイト全体のエネルギー消費量を明確に把握できます。

企業は隠れたエネルギーの浪費と消費の最適化に苦労することがあります。Energy Manager は、世界中の資産からエネルギーデータを取得して監視します。消費者をベンチマークし、最適化の可能性を視覚化するための分析ツールとダッシュボードを提供して、情報に基づいた意思決定を行えるようにします。

すぐに使える分析ツールは、エネルギー消費量、コスト、CO2換算量を視覚化するのに役立ちます。定義済みのダッシュボードは、生産された各ユニットの値を計算し、ISO 50001などのエネルギー基準を満たすのに役立ちます。

主な利点

コストを削減

消費者をベンチマークし、最適化の可能性を視覚化して節約につなげましょう。機械、ライン、またはサイト全体のエネルギー消費者を可視化します。当社の産業用IoTソリューションであるInsights Hub を使用して、世界中の消費データを取得します。

エネルギー基準を満たしています

包括的なデータとレポートを使用して、ISO 50001などのエネルギー基準を満たします。すぐに使える分析ツールを使って、エネルギー使用量、コスト、CO2を視覚化してください。定義済みのダッシュボードは、生産された単位あたりの値を計算します。

運用を最適化します

ステップバイステップの設定ウィザードを使用して、エネルギー供給のサンキーダイアグラムを作成します。生産の概要を把握して、主要なエネルギー消費者を特定してください。供給源から消費者へのエネルギーの流れをグラフィカルに追跡します。

主要な機能