Industrial Edge の互換性
AI警戒とIndustrial Edge パワーを組み合わせてください。より深いデータ洞察を得て、効率と生産性を高めましょう。直感的なインターフェースを使用して異常を検出します。
Anomaly Detection は、Industrial Edge と統合されたAIベースの分析ツールです。生産機械やプラントの異常な動作を特定して、運用上のより深い洞察を得て効率を向上させます。
生産中の異常動作や損傷が検出されないことによる、コストのかかるダウンタイムを防ぎます。Anomaly Detection は、AIとIndustrial Edgeの柔軟性と計算能力を組み合わせて、継続的なライブ異常検出を実現します。問題を早期に特定するために、データソースの近くでAIを活用した分析を使用してください。
柔軟で直感的なインターフェイスとワンクリックのAIモデル作成を使用して、異常をすばやく検出します。完全関係分析(FRA)を使用する場合はAnomaly Detection 基準、ディープタイム分析(DTA)を使用する場合は異常検出拡張を選択します。
AIの洞察を使用してプロセスの異常な動作を特定し、業務効率を向上させます。Industrial Edge を活用して堅牢なAI分析を行い、生産性とパフォーマンスを向上させましょう。
非効率性やボトルネックをより早く特定して、重要な分野に集中できます。ライン容量を改善し、コストのかかるダウンタイムを回避して、信頼性の高いプラント運営を実現します。
多様なデータにアクセスして、工場全体にわたるより深い洞察と正確な意思決定を行ってください。産業機械をライブで監視し、履歴データを分析します。予期しない偏差、変動、または変化した時間的挙動を理解してください。
AI警戒とIndustrial Edge パワーを組み合わせてください。より深いデータ洞察を得て、効率と生産性を高めましょう。直感的なインターフェースを使用して異常を検出します。
生産プロセスのDetect abnormal behavior、損傷、脆弱性を早期に発見して、積極的な介入を行います。AIとアナリティクスをデータ発信に近いタイミングで低レイテンシーで実行できます。
データ分析方法を2つ選択してください。Anomaly Detection 基準は、完全な関係分析を備えたAIモデルを作成します。Anomaly Detection 拡張機能は、コンテキストを含む時間的動作をディープタイム分析によって追加します。