Skip to main content
このページは自動翻訳を使用して表示されます。 元の英語を表示しますか?

なぜSIMARISコントロールなの?

SIMARIS Controlは、中電圧開閉装置から低電圧配電盤、変圧器、周辺機器まで、配電設備を対象とした最先端の診断ステーションです。個々のフィールドデバイスとセンサーを1つのシステムに統合し、システムの可用性を高め、インシデントやダウンタイムを防ぐのに役立ちます。

SIMARIS Controlは、次のような市場の要件に合わせてカスタマイズされたソリューションを提供します。

  • 資産の監視と管理
  • 簡単な温度監視
  • 状態ベースの健康状態モニタリング
  • エネルギー監視
  • デジタルドキュメンテーション
  • リモートビジュアライゼーション
  • クラウドゲートウェイ機能

主なメリット

デバイスを最大限に活用してください

フィールドデバイスから運用データや統計データを収集して保存し、一元化されたシステムで視覚化し、予知保全の計画に使用します。配電資産のDigital Twin を作成することもできます。

データを簡単に分析できます

クラウドベースの分析を活用して、デバイスの状態を確認したり、状態監視に基づいてオンプレミスで分析を実行したり、現在および過去のデータに基づいて傾向分析を実行したり、データを上位システムに転送したりできます。

配電盤を管理してください

メンテナンスタスクをデジタルで割り当て、管理し、メンテナンスの実績と文書(部品リスト、回路図、デバイスのマニュアルなど)を手元に置いておき、ユーザーの許可を得て安全に管理します。

注目の機能

リソースを調べてください