Skip to main content
このページは自動翻訳を使用して表示されます。 元の英語を表示しますか?

Philips GreenPower LED Solutions 搭載 Signify

フィリップス園芸用LEDソリューションは、植物の成長のための照明レシピに関する幅広い知識と革新力を組み合わせて、栽培者にインテリジェントな照明Solutions を提供します。 <br/><br/>シグニファイの一部であるフィリップスの園芸LED部門は、園芸技術と照明技術の両方の専門家チームで構成され、栽培者のビジネスの向上に取り組んでいます。 <br/><br/>当社のPhilips GreenPower製品は、園芸用途向けに特別に設計されており、植物がより良く、より速く、より一貫して成長するのに役立つカスタマイズされたソリューションを提供します。従来の温室で働く場合でも、最先端の垂直農法で働く場合でも、最先端のLEDイノベーションと科学に基づいたソリューションはビジネス目標の達成に役立ちます。

なぜでしょうか フィリップスのGreenPower LEDは、最適化された光で収量を向上させます。

フィリップスのGreenPower LEDソリューションは、閉鎖的で気候が制御された環境で作物の品質、一貫性、収量を向上させるための柔軟で費用対効果の高い方法を栽培者に提供します。当社の適応可能な照明レシピでは、さまざまな作物や成長段階に合わせてスペクトルと強度を微調整でき、市場の需要に合わせてコンパクトさ、色、味などの特性を調整するのに役立ちます。

当社独自のトライアングルアプローチでは、照明だけではなく完全なソリューションを提供します。当社のキーアカウントマネージャーはLED戦略をお客様のビジネス目標に合わせて、プラントスペシャリストは作物特有の照明レシピを開発し、アプリケーションエンジニアは理想的な照明設定を設計します。一緒に、効率的で質の高い結果を達成するお手伝いをします。

フィリップスのLED照明を使った屋内農業

利点

  • 光のスペクトルと強度を各作物や成長段階に柔軟に適応させることができるため、収穫量を最大化し、品質を高め、エネルギーと運用コストを削減できます。
  • ワイドビーム光学系のおかげで必要なモジュールが減り、設置時間、材料、全体的な固定費が削減されます。ケーブルが少なく、セットアップも簡単なので、手間のかからないソリューションです。高い有効性によりエネルギー使用量が最小限に抑えられ、実証済みの技術により信頼性の高い長期的な性能が得られます。
  • 植物に関する専門知識と照明の経験を組み合わせることで、最適な結果が得られます。グローバルなパートナーネットワークに支えられ、世界中の1,000人以上の生産者から信頼されています。150種類以上のカスタマイズされた軽食レシピを開発して、多様な作物のニーズを満たし、お客様の成功を最大化するための実証済みのソリューションを提供します。
  • エネルギー消費などのコストを削減しながら、収量と収益性を高めましょう。また、当社のソリューションは、輸送距離と保管の必要性を最小限に抑えることで、農場から食卓までのフードチェーン全体をサポートし、事業全体にわたる経費の節約と持続可能性の促進に役立ちます。

主要な機能

Case Study

80エーカーの施設のマギー・ライス

80エーカーの農場

80 Acres Farmsは、高度な垂直農法技術を通じて農業に革命をもたらしています。従来の農法よりも 95% 少ない水で最大300倍の食料を生産できます。

実環境アプリケーション

Select...
フィリップスのLED照明で温室内のトマト

将来の食料生産を守る

当社の統合、自動化、デジタル化された照明システムは、生産者が効率的に事業を拡大するのに役立ちます。産業用に設計されており、収益性の高い成長をサポートすると同時に、世界の食糧供給の将来の需要を満たすために一貫した高品質の作物生産を保証します。

リソースと関連製品の詳細