なぜでしょうか Battery Energy Storage Solution - Integrated EMS。
Solutions:
キャビネット、10フィートと20フィートのコンテナ
モジュラー:
SieStarのバッテリーストレージシステムは、ハウジング内での拡張を想定して設計されています。システムは1つから複数のユニットに拡張できるため、ビジネスニーズに合わせてストレージ容量を増やすことができます。ds。
統合型EMS:
SieStarのエネルギー管理システム(EMS)は、メーター内のエネルギーフローを管理し、契約容量に応じて電力消費とグリッドフィードインを調整します。ピークシェービング、負荷シフト、バックアップ電源、スマート充電、(熱)エネルギーバッファリング、エネルギートレーディングなどの機能を提供します。
安全性:
システムは、PGS37.1のオランダの厳しい規則に準拠して構築されており、60分の難燃性があります。PAC通知付きの2段階の火災検知システムを装備しているので、アクセスできず、サービスドアを開けると自動的に停止します。
リン酸鉄リチウム電池:
SieStarは最大10年または6000サイクルの保証を提供しています。LFPバッテリーは最適な安定性とエネルギー伝達を提供します。