Skip to main content
このページは自動翻訳を使用して表示されます。 元の英語を表示しますか?

製品パンフレットはこちらからダウンロードしてください

この製品の特徴と機能の詳細をご覧ください。

SiePa Proを選ぶ理由は?

頻繁な機器故障、大幅なダウンタイムの損失、およびメンテナンスコストの上昇は、製造部門にとって根強い課題です。

予測分析プロフェッショナル(SiePA Pro)は、企業が予知保全に移行できるように、よりスマートな機器管理を可能にします。SiePA Proは、作業指示書を効率的に配布するために、ウェブとモバイルプラットフォーム間のリアルタイムのデータ同期により、ライフサイクル全体の機器管理をワンストップで提供します。

SiePA-Pro-why-1280x720

主要な機能

オープン API とカスタムモデル

ユーザーは独自のAIモデルを構築し、専用の診断ライブラリをカスタマイズできるため、知識の再利用が可能になり、費用対効果が高まります。包括的なAPIs スイートにアクセスして、既存のエンタープライズシステムとシームレスに統合し、データの相互運用性とビジネスコラボレーションを可能にします。

時系列モデルの詳細な分析

時系列モデルはマルチポイントデータを分析して、機器のリスクを早期に警告します。これらのモデルは、過去のデータから学習することで、通常の機器動作のベースラインを確立し、逸脱をリアルタイムで監視し、潜在的な障害が発生する7〜30日前に事前に警告します。

振動モデルによるインテリジェントな診断

振動モデルは、AIと物理ベースのアルゴリズムを統合して、振動スペクトルを自動的に分析し、インテリジェントな診断を実行します。このモデルは、スペクトル分析技術を活用して、ベアリング、ギア、モーターなどの回転機械の一般的な故障パターンを特定し、90%を超える診断精度を達成します。

柔軟なデータ統合

OPC UA、FTPなどのさまざまなデータソースと統合して、PLC、DCS、MES、リアルタイムデータベースとのシームレスな接続を可能にします。オリジナルの産業用制御システムは改造が不要で、低カップリングの導入が可能です。

今すぐ始める