Skip to main content
このページは自動翻訳を使用して表示されます。 元の英語を表示しますか?

XenomatiX Road Data by XenomatiX 搭載 Siemens Industry Software

80種類以上のAPA製品を使用して、シミュレーションを強化し、エンジニアリングを改善し、設計を最適化してください。アドバンスト・パートナーAlliance(APA)を通じて、あなたが知っていて信頼できる、単一の統合ソースからのサードパーティソリューションを見つけてください。
APAソリューションは、Altair Unitsライセンスシステムを通じて提供されます。これにより、お客様は共有ライセンスプールを使用して複数のエンジニアリングツールにアクセスできます。

なぜでしょうか シミュレーションと信頼性のための正確なデジタルロードツイン。

Xenomatixは、LiDARを使用して正確なデジタルロードツインを作成します。これにより、SimSimcenter Motionsolve veでさまざまな舗装(高速道路、オフロード)の現実的なシミュレーションが可能になり、機械システムの性能と信頼性を評価できます。当て推量を省き、道路データを一元化し、荒れや遭難などの現実世界の道路特性を考慮して設計検証を迅速化します。

回答はありません

利点

  • 耐久性分析を加速します:
    Xenomatix Road Dataは、代替高速道路、オフロード、都市道路をシミュレートして、製品を改善し、その信頼性を予測します。
  • モデルの精度を向上させます:
    車両テストに使用される特定の道路をモデル化し、シミュレートした結果を物理データと比較して、モデルを改善することができます。
  • グローバルDatabase アクセス:
    道路基準は現地の規制によって異なります。これで、他の国や大陸の道路によって車両の挙動がどのように変化するかを分析できるようになりました。

主要な機能

実環境アプリケーション

Select...

高級車の快適性の向上

高級車の快適性を高めるために、試乗で得られた道路データがMPCアルゴリズムのプレビューとして使用されます。このデータは、アルゴリズムの開発と仮想快適性の測定に役立ち、さまざまな道路プロファイルでプロアクティブなサスペンションシミュレーション(HILを含む)が可能になります。

リソースと関連製品の詳細