Skip to main content
このページは自動翻訳を使用して表示されます。 元の英語を表示しますか?

µWave Wizard™ by Mician 搭載 Advanced Partner Alliance

80種類以上のAPA製品を使用して、シミュレーションを強化し、エンジニアリングを改善し、設計を最適化してください。アドバンスト・パートナーAlliance(APA)を通じて、あなたが知っていて信頼できる、単一の統合ソースからのサードパーティソリューションを見つけてください。
APAソリューションは、Altair Unitsライセンスシステムを通じて提供されます。これにより、お客様は共有ライセンスプールを使用して複数のエンジニアリングツールにアクセスできます。

なぜでしょうか パッシブRFおよびマイクロ波システム用の高速で正確なEM設計。

µWave Wizard™ by Mician は、パッシブマイクロ波およびRFコンポーネントの迅速かつ正確な設計と最適化をエンジニアに提供します。™通信から航空宇宙までの業界にサービスを提供しており、高度なモードマッチングとFEMソルバーを組み合わせて、複雑な導波管回路とアンテナの効率的な解析を可能にします。このハイブリッドアプローチは、開発サイクルを短縮し、コストを削減し、厳しい仕様にも容易に対応します。

回答はありません

利点

  • 速度と精度:
    RFマイクロ波構造を構成することで、シミュレーション時間と開発コストを大幅に削減できます。
  • 迅速な最適化:
    何百ものパラメータ化されたRFライブラリ要素とユーザー定義の構造と相互作用する3つの内蔵オプティマイザのおかげで、マイクロ波コンポーネントを迅速に設計できます。
  • 簡単なモデルセットアップ:
    パラメータ化されたライブラリ要素と3Dモデラーコンポーネントを使用して、複雑なアセンブリをすばやく構成できます。フィルターとアンテナフィード用の内蔵シンセサイザー。

主要な機能

実環境アプリケーション

Select...
回答はありません

衛星ブロードバンドバトラーマトリックスデザイン

エンジニアはµWave Wizard™ を利用して、Ku/Kaバンドのマルチビーム衛星アンプ用の8x8バトラーマトリックスを設計します。ハイブリッドスロットハイブリッドは広い帯域幅と高性能を保証します。迅速な最適化により、コンパクトで堅牢な構造と優れたパワーハンドリングが実現します。

リソースと関連製品の詳細