Skip to main content
このページは自動翻訳を使用して表示されます。 元の英語を表示しますか?

veoCAST by Teraport 搭載 Siemens Industry Software

80種類以上のAPA製品を使用して、シミュレーションを強化し、エンジニアリングを改善し、設計を最適化してください。アドバンスト・パートナーAlliance(APA)を通じて、あなたが知っていて信頼できる、単一の統合ソースからのサードパーティソリューションを見つけてください。
APAソリューションは、Altair Unitsライセンスシステムを通じて提供されます。これにより、お客様は共有ライセンスプールを使用して複数のエンジニアリングツールにアクセスできます。

なぜでしょうか 鋳造と成形のための簡略化されたCAD部品分析。

VeoCastは、鋳造部品用のスタンドアロンの製造設計分析ツールです。CADファイルのみを使用し、FEMシミュレーション、ツーリング、プロセスデータは不要です。設計段階の早い段階で鋳造適合の問題を迅速に特定して排除します。その直感的な視覚化により、エンジニアリング以外にもアクセスしやすくなり、調達や販売のプロセスもサポートします。

回答はありません

利点

  • 設計を早期に最適化:設計段階で潜在的な製造上の問題を検出して解決することで、コストのかかるやり直しを減らし、鋳造に最適な設計を保証します。
  • サプライヤー選択の合理化:技術購買部門に情報に基づいた意思決定を行うためのツールを提供し、サプライヤーが最小限のコストで部品を提供できるようにします。
  • 見積もりプロセスの迅速化:製造上の問題を迅速に特定し、より正確な見積もりと解決策を可能にすることで、見積依頼(RFQ)プロセスを強化します。

主要な機能

実環境アプリケーション

Select...
回答はありません

製造業向けCAD開発の合理化

課題:鋳造用に最適化されていないCAD設計は、コストのかかる欠陥や手直しにつながります。
解決策:VeoCastは鋳造適合性の問題を設計の早い段階で直接検出します。
結果:欠陥が減り、コストが下がり、設計から生産への移行がスムーズになります。