Skip to main content
このページは自動翻訳を使用して表示されます。 元の英語を表示しますか?

VARIMOS Real by SIMCON 搭載 Siemens Industry Software

80種類以上のAPA製品を使用して、シミュレーションを強化し、エンジニアリングを改善し、設計を最適化してください。アドバンスト・パートナーAlliance(APA)を通じて、あなたが知っていて信頼できる、単一の統合ソースからのサードパーティソリューションを見つけてください。
APAソリューションは、Altair Unitsライセンスシステムを通じて提供されます。これにより、お客様は共有ライセンスプールを使用して複数のエンジニアリングツールにアクセスできます。

なぜでしょうか サイクルタイムを短縮し、品質を高めましょう!金型トライアウトをもっと活用してください。。

VARIMOS Realは、DOEベースの物理的なトライアウトを通じてプラスチック射出成形金型の設定を最適化し、連続生産の品質を監視します。効率的なトライアウトセッションを計画し、最適なマシン構成を透過的に提案し、代替案の影響を示し、必要なショット数を事前に予測します。1回のトライアウトセッションで、より良い結果をより速く。

産業機械グラフィック

利点

  • サイクルタイムの短縮、品質の向上:金型からより良い結果を得てください。私たちの結果は、部品の品質を犠牲にすることなく、サイクルタイムを思ったよりも5〜10%短縮できることが多いことを示しています。
  • カビ修正が必要ですか?それを証明してください:金型の修正が必要かどうか、あるいはまだ見つけていないより良いパラメータがあるかどうかを推測するのにうんざりしていませんか?今、あなたはそれを証明することができます。
  • 設定が結果を変える方法を知っている:同僚や顧客から「この設定を変更したらどうなる...?」と聞かれたら「VARIMOSの感度分析のおかげで、答えはすぐにわかります。

主要な機能