Skip to main content
このページは自動翻訳を使用して表示されます。 元の英語を表示しますか?

VABS™ by Analyswift 搭載 Siemens Industry Software

80種類以上のAPA製品を使用して、シミュレーションを強化し、エンジニアリングを改善し、設計を最適化してください。アドバンスト・パートナーAlliance(APA)を通じて、あなたが知っていて信頼できる、単一の統合ソースからのサードパーティソリューションを見つけてください。
APAソリューションは、Altair Unitsライセンスシステムを通じて提供されます。これにより、お客様は共有ライセンスプールを使用して複数のエンジニアリングツールにアクセスできます。

なぜでしょうか 複合ビームとブレードの断面分析。

VABS™ は、ビームの特性を計算し、細い複合構造物の3D応力/ひずみを回復するための、効率的でありながら正確な汎用断面解析ツールです。これは、複合ヘリコプター、エアモビリティ、風力タービンのローターブレードのほか、プロペラ、着陸装置、高アスペクト比の翼などの他の細い複合構造をモデル化するための強力なツールです。

回答はありません

利点

  • より多くのデザインオプションを検討してください:
    より多くの設計オプションを検討し、コストを削減しながら市場投入までの時間を短縮してください。
  • ベストソリューションに、より迅速に:
    精度を損なうことなく計算時間を桁違いに節約できるため、エンジニアはより多くの設計オプションを検討し、最適なソリューションをより迅速に導き出すことができます。
  • 可能な限り最高の精度を実現してください:
    他のアプローチでよく使用されるスミアードプロパティアプローチとは異なり、VABS はプライレベルの詳細を数秒で提供します。

主要な機能

実環境アプリケーション

Select...
回答はありません

細長い複合構造解析用のVABS

VABS を使用すると、ゴルフクラブシャフト、釣り竿、医療機器、衛星などの複合材の細長い構造を迅速かつ正確にシミュレーションできます。プライレベルの詳細と3D応力/ひずみ回復を効率的に計算し、従来の3D FEAモデルよりも優れています。

リソースと関連製品の詳細