Skip to main content
このページは自動翻訳を使用して表示されます。 元の英語を表示しますか?

TracePro by Lambda Research Corporation 搭載 Siemens Industry Software

80種類以上のAPA製品を使用して、シミュレーションを強化し、エンジニアリングを改善し、設計を最適化してください。アドバンスト・パートナーAlliance(APA)を通じて、あなたが知っていて信頼できる、単一の統合ソースからのサードパーティソリューションを見つけてください。
APAソリューションは、Altair Unitsライセンスシステムを通じて提供されます。これにより、お客様は共有ライセンスプールを使用して複数のエンジニアリングツールにアクセスできます。

なぜでしょうか 光学・照明設計およびシミュレーションソフトウェア。

TraceProは、光学および照明システムを設計および最適化するための包括的なツールです。レンズやリフレクターの光出力、強度、美観を正確に予測します。高度なフォトリアリスティックなレンダリングと視覚化により、エンジニアは問題を早期に特定し、パフォーマンスを検証できます。設計プロセスを合理化することで、TraceProは費用のかかる反復作業を排除し、最終的なプロトタイプを1つだけで成功させます。

回答はありません

利点

  • 開発スケジュールの時間を節約し、プロトタイプの構築とテストのコストを削減します。仮想プロトタイプを作成して、TraceProでテストしてください。
  • 使いにくいソフトウェアの面倒な作業に別れを告げて、楽しんでください。TraceProをたまにしか使用しない場合は、中断したところから簡単に再開できます。
  • RayVizの助けを借りて、TraceProのイルミネーションデザインを維持してください。詳細な分析の準備ができたら、デザインをTraceProにエクスポートしてください。

主要な機能

実環境アプリケーション

Select...
AI分析の失点

デザインライトパイプ

ライトパイプの形状を正確に分散するように自動的に最適化することで、照明器具の設計を合理化します。設計者は、フォトリアリスティックなレンダリングとユーザーターゲットを使用して、必要なLEDの数を減らしながら機器の視認性を向上させる高性能パイプを作成します。

リソースと関連製品の詳細