Skip to main content
このページは自動翻訳を使用して表示されます。 元の英語を表示しますか?

Total Materia Horizon by Total Materia AG 搭載 Siemens Industry Software

80種類以上のAPA製品を使用して、シミュレーションを強化し、エンジニアリングを改善し、設計を最適化してください。アドバンスト・パートナーAlliance(APA)を通じて、あなたが知っていて信頼できる、単一の統合ソースからのサードパーティソリューションを見つけてください。
APAソリューションは、Altair Unitsライセンスシステムを通じて提供されます。これにより、お客様は共有ライセンスプールを使用して複数のエンジニアリングツールにアクセスできます。

なぜでしょうか 世界で最も包括的な材料Database。

Total Materia (TM) Horizonは、50万種類以上の金属および非金属材料を網羅した材料データベースで、航空宇宙、自動車、エネルギー、機械などの26言語の特性データがあります。応力-ひずみ曲線、疲労データなど幅広いデータを使用して、材料の選択とエンジニアリング分析をサポートします。

青い背景にロゴとテキスト

利点

  • 材料特性のソリューション:Total Materia Horizonは、大幅な時間の節約、精度と信頼性の向上、そして組織全体で再現可能な結果を得るための共通プラットフォームを提供します。
  • Advanced Propertyのユニークなコレクション:ユーザーは、コストがかかり、潜在的に危険なエラーを回避し、より最適化され費用対効果の高い設計の新しい機会を開き、精度と効率を高めることができます。
  • ソースとCAEの間のギャップを埋める:データ編集ミスをなくし、合理化することで、正確性が向上し、面倒な再入力の手間が省けるため、時間を大幅に節約できます。

主要な機能

実環境アプリケーション

Select...
回答はありません

エラスティックレンジでの材料データの計算

課題:国際規格にわたる材料特性の発見、比較、追跡を行います。
解決策:67の規格から集められた38万以上の資料を、相互参照表と、時代遅れまたは廃止された規格の完全なトレーサビリティーを備えています。
結果:資料の検索と相互参照にかかる時間を大幅に短縮しました。