Skip to main content
このページは自動翻訳を使用して表示されます。 元の英語を表示しますか?

Tangent by Tangent Works 搭載 Siemens Industry Software

80種類以上のAPA製品を使用して、シミュレーションを強化し、エンジニアリングを改善し、設計を最適化してください。アドバンスト・パートナーAlliance(APA)を通じて、あなたが知っていて信頼できる、単一の統合ソースからのサードパーティソリューションを見つけてください。
APAソリューションは、Altair Unitsライセンスシステムを通じて提供されます。これにより、お客様は共有ライセンスプールを使用して複数のエンジニアリングツールにアクセスできます。

なぜでしょうか 時系列データのインスタントAI予測。

Tangent by Tangent Works は、従来の時系列AI/MLの複雑さと時間のかかる性質を克服するために存在しています。モデル構築が遅い、データエンジニアに依存している、説明できないという問題を解決します。Tangentは独自のInstantMLテクノロジーにより、自動化された正確で説明可能な予測モデルを提供し、市場動向への迅速な適応を可能にし、戦略的および日常的な意思決定を最適化します。

タンジェントです

利点

  • ハイパーオートメーション:
    TIMは、日常業務における真にデータ主導の意思決定に必要な自動化、信頼性、継続性を提供します。
  • スケーラビリティ:
    TIM InstantMLは、大規模で自動化されたビジネスプロセスをサポートするように設計されています。わずか数分で何百もの予測モデルを構築できます。
  • 正確さ:
    私たちはすべてを自動化すると同時に、時系列のユースケースではAutoMLと比較してはるかに高い精度を実現します。

主要な機能

実環境アプリケーション

Select...

ITシステム負荷予測-銀行

モバイルアプリの使用量の増加により、地域の需要も変化し、ITリソースのニーズが高まっています。簡単に再構築できる予測モデルは、変化する市況に対応し、ピーク負荷を数か月前に予測します。これにより、ITリソースを効率的にスケジューリングでき、大幅なコスト削減につながります。

リソースと関連製品の詳細