Skip to main content
このページは自動翻訳を使用して表示されます。 元の英語を表示しますか?

Synera 搭載 Siemens Industry Software

80種類以上のAPA製品を使用して、シミュレーションを強化し、エンジニアリングを改善し、設計を最適化してください。アドバンスト・パートナーAlliance(APA)を通じて、あなたが知っていて信頼できる、単一の統合ソースからのサードパーティソリューションを見つけてください。
APAソリューションは、Altair Unitsライセンスシステムを通じて提供されます。これにより、お客様は共有ライセンスプールを使用して複数のエンジニアリングツールにアクセスできます。

なぜでしょうか CAEワークフローを自動化し、CAXツールを接続。

SyneraはローコードプラットフォームでCAEワークフローを自動化し、手動でのスクリプト作成を排除します。Simcenter Hypermesh のCADを強化し、高度なトポロジー最適化を行い、さまざまなCAxツールを接続します。Syneraは専門知識を一元化し、エンジニアリングプロセスを合理化し、アジャイルハードウェア開発を加速して、効率とイノベーションを促進します。

シネラ

利点

  • ローコードに基づいてCAE自動化のワークフローを構築してください。
  • Syneraにはフル機能のCADツールが含まれており、CAEプログラムのメッシュベースの機能を補完します。
  • エンジニアリングプロセスを保存、共有、再利用します。

主要な機能

実環境アプリケーション

Select...

EVパワートレイン開発を加速

EVパワートレインの開発は複雑で、モーター、バッテリー、熱システムを統合しています。Syneraは、システムレベルの最適化のためにマルチフィジックスシミュレーション(電磁気シミュレーション、熱シミュレーション、構造シミュレーション)を統合します。設計探索を自動化し、効率とコストに関する何千ものバリエーションを迅速に評価します。

リソースと関連製品の詳細