Skip to main content
このページは自動翻訳を使用して表示されます。 元の英語を表示しますか?

S-Life FKM by PART Engineering 搭載 Siemens Industry Software

80種類以上のAPA製品を使用して、シミュレーションを強化し、エンジニアリングを改善し、設計を最適化してください。アドバンスト・パートナーAlliance(APA)を通じて、あなたが知っていて信頼できる、単一の統合ソースからのサードパーティソリューションを見つけてください。
APAソリューションは、Altair Unitsライセンスシステムを通じて提供されます。これにより、お客様は共有ライセンスプールを使用して複数のエンジニアリングツールにアクセスできます。

なぜでしょうか FKMガイドラインに従った強度検証。

S-Life FKMは、FEMの結果をシームレスで標準に準拠した評価プロセスに統合します。これにより、金属部品の静的および繰返し強度解析を、より迅速に、より一貫して、手作業を大幅に減らすことができます。

利点

  • 必要な材料に関するちょっとした知識:S-Life FKMでは、FKMの材料表から約1,500のグレードを完全に提供しています。
  • 簡単で速い:手動評価に比べて時間を大幅に節約でき、たまにしか使用しないユーザーでも簡単に使用できます。
  • FKMガイドライン強度評価:実証済みの評価スキームに基づいた、信頼性が高く十分に文書化された結果。

主要な機能

実環境アプリケーション

Select...
回答はありません

鋳鉄機械部品の疲労強度

S-Life FKMは、ドイツのFKMガイドラインに従って包括的な静強度と疲労強度の評価を行います。エンジニアは、既存のFEA結果の1つの後処理ステップで、信頼できるコンポーネント評価、最適化に関する洞察、および完全な文書化をすべて得ることができます。