Skip to main content
このページは自動翻訳を使用して表示されます。 元の英語を表示しますか?

RailSafe Dummy by GRM Consulting 搭載 Siemens Industry Software

80種類以上のAPA製品を使用して、シミュレーションを強化し、エンジニアリングを改善し、設計を最適化してください。アドバンスト・パートナーAlliance(APA)を通じて、あなたが知っていて信頼できる、単一の統合ソースからのサードパーティソリューションを見つけてください。
APAソリューションは、Altair Unitsライセンスシステムを通じて提供されます。これにより、お客様は共有ライセンスプールを使用して複数のエンジニアリングツールにアクセスできます。

なぜでしょうか レールと座席用のアドバンスドダミー。

2015年にGRMによって開発されたRailSafe(RS)ダミーFEモデルは、鉄道規格GM/RT2100に準拠した列車のテーブル/座席の仮想設計に役立ちます。RSSB、TRL、DeltaRail(2002-2005)によって作成されたこの規格は、ハイブリッドIII RSレールバリアントの衝突試験ダミーを定義し、自動車用ハイブリッドIIIを鉄道用に改造したものです。SSimcenter Radioss FEモデルは、このダミーのデジタルツインです。

回答はありません

利点

  • 多くの製品がRS Dummyを使用して、仮想開発と堅牢なサービスパフォーマンスを実現しています。
  • RSダミーを導入することで、製品はより早く市場に投入され、優れたパフォーマンスと自信を持ってエラーのない開発が可能になります。
  • SSimcenter Radioss のFEモデルでは、怪我がどのように受けているかを詳細に調査し、怪我をコントロールするための対策を開発することができます。

主要な機能

実環境アプリケーション

Select...
回答はありません

列車の座席の背もたれテーブルの開発

電車の座席の傷害基準を満たすためにRSダミーを使用すると、費用のかかる身体検査を避けてください。腹部への負荷の伝播を評価し、テーブルの位置とたわみを最適化して乗員を保護します。

リソースと関連製品の詳細