Skip to main content
このページは自動翻訳を使用して表示されます。 元の英語を表示しますか?

POS by TICRA 搭載 Siemens Industry Software

80種類以上のAPA製品を使用して、シミュレーションを強化し、エンジニアリングを改善し、設計を最適化してください。アドバンスト・パートナーAlliance(APA)を通じて、あなたが知っていて信頼できる、単一の統合ソースからのサードパーティソリューションを見つけてください。
APAソリューションは、Altair Unitsライセンスシステムを通じて提供されます。これにより、お客様は共有ライセンスプールを使用して複数のエンジニアリングツールにアクセスできます。

なぜでしょうか リフレクターアンテナとフィードアレイを効率的に最適化します。

POS by TICRA は、シングル、デュアル、マルチリフレクターアンテナを設計および最適化するための高度なソフトウェアです。これにより、ユーザーは輪郭のあるビームの形状を整え、アレイ給電リフレクターを構成し、アレイの形状と励起を最適化することができます。効率的なアルゴリズムにより、POSは複雑なアンテナシステムの作成と分析を効率化し、パフォーマンスとシステム統合の課題に対処します。

回答はありません

利点

  • リフレクターアンテナシェーピング:
    多数の最適化目標が組み込まれているため、アレイの励起係数を便利に最適化できます。
  • アレイアンテナの最適化:
    他のTICRAツール製品とシームレスに統合して、詳細なフィード設計(CHAMP 3Dなど)や設置済みアンテナの性能(ESTEAMなど)を行います。
  • TICRAツールのシームレスな互換性:
    他のTICRA Tools製品とシームレスに統合して、ユーザーが合理化されたアンテナワークフローを作成できるようにします。

主要な機能

実環境アプリケーション

Select...
回答はありません

衛星インターネット用のマルチビームアレイの最適化

静止衛星のマルチビームフェーズドアレイは、1日のさまざまな時間に大西洋経由で機内インターネットを提供するように最適化されています。POSは、各ビームがKaバンドのカバレッジとEIRP目標を達成していることを確認し、厳しい電力制限内でアレイ励起を微調整します。





賛成票

リソースと関連製品の詳細

その他の情報とリソース