Skip to main content
このページは自動翻訳を使用して表示されます。 元の英語を表示しますか?

OSLO by Lambda Research Corporation 搭載 Siemens Industry Software

80種類以上のAPA製品を使用して、シミュレーションを強化し、エンジニアリングを改善し、設計を最適化してください。アドバンスト・パートナーAlliance(APA)を通じて、あなたが知っていて信頼できる、単一の統合ソースからのサードパーティソリューションを見つけてください。
APAソリューションは、Altair Unitsライセンスシステムを通じて提供されます。これにより、お客様は共有ライセンスプールを使用して複数のエンジニアリングツールにアクセスできます。

なぜでしょうか レイアウトと最適化のための光学Software。

OSLOは強力で使いやすい光学設計プログラムです。これにより、設計者は、そのオープンアーキテクチャで設計を定義および制約することにより、製造可能な光学システム(屈折、反射、回折、非球面、自由形)を作成できます。優れたレイトレーシング、解析、正確な物理モデリングで有名なOSLOは、複雑な光学画像の設計と検証のための信頼できるツールです。

回答はありません

利点

  • ユーザーは、製造可能性を確保するために設計の公差を設定できます。
  • OSLOのメニューシステムとツールバーにより、ユーザーは設計と最適化のパラメーターを簡単に定義できます。
  • OSLOは広く使用されており、設計者のニーズを満たす正確な結果を提供することで信頼されています。

主要な機能

実環境アプリケーション

Select...
回答はありません

望遠鏡と接眼鏡の設計とエンジニアリング

私たちは地上および宇宙用途向けに高精度の光学システムを設計しており、遠くの物体をうまく拡大して見ることができます。センサーと目を使ったデバイスをポインティングや計測用に最適化することで、あらゆる環境で明確で正確な結果が得られます。

リソースと関連製品の詳細