Skip to main content
このページは自動翻訳を使用して表示されます。 元の英語を表示しますか?

Matereality Workgroup Material DatabasePro by Applus 搭載 Siemens Industry Software

80種類以上のAPA製品を使用して、シミュレーションを強化し、エンジニアリングを改善し、設計を最適化してください。アドバンスト・パートナーAlliance(APA)を通じて、あなたが知っていて信頼できる、単一の統合ソースからのサードパーティソリューションを見つけてください。
APAソリューションは、Altair Unitsライセンスシステムを通じて提供されます。これにより、お客様は共有ライセンスプールを使用して複数のエンジニアリングツールにアクセスできます。

なぜでしょうか 材料用のウェブベースのSoftware。

Matereality Workgroup Material DatabaseProはウェブベースの材料データ管理プラットフォームです。製品開発チームは、製品設計に使用しているのと同じプラットフォームで、生産性を向上させる材料データベースを構築および管理できます。完全なデータ所有権と統合により、スケーラブルなデータベースを構築できます。データは完全なアクセス制御でグローバルにアクセスでき、非公開にしたり、共同編集者と選択的に共有したりできます。

会社のロゴデザイン

利点

  • アクセス制御:それはあなたのデータです-あなたがそれを制御します。データを公開、非公開、非表示、またはワークグループだけがアクセスできるようにしてください。個々のユーザーまたはワークグループへのアクセスを許可または削除します。
  • コラボレーション:電子メールのリンクで非常に詳細なデータを同僚と共有したり、ビューアを社内の文書やウェブメディアに埋め込んだりできます。
  • トレーサビリティ:各データセットは、完全なトレーサビリティを提供するデータ証明書でサポートされています。情報には、試験技術とパラメータ、サンプルと検体の詳細、日付、認定が含まれます。

主要な機能

実環境アプリケーション

Select...

ハイパーワークスのCAEマスターファイルを作成してください

課題:CAE対応材料ファイルをHyperWorksに直接エクスポートします。
解決策:CAEグリッドから材料を選択し、マスターマテリアルファイルをHyperWorksに2回のクリックでエクスポートできます。
結果:材料は即座に部品に割り当てられ、ソルバー分析の準備が整います。