Skip to main content
このページは自動翻訳を使用して表示されます。 元の英語を表示しますか?

LATONA by Integral Technology 搭載 Siemens Industry Software

80種類以上のAPA製品を使用して、シミュレーションを強化し、エンジニアリングを改善し、設計を最適化してください。アドバンスト・パートナーAlliance(APA)を通じて、あなたが知っていて信頼できる、単一の統合ソースからのサードパーティソリューションを見つけてください。
APAソリューションは、Altair Unitsライセンスシステムを通じて提供されます。これにより、お客様は共有ライセンスプールを使用して複数のエンジニアリングツールにアクセスできます。

なぜでしょうか オフセットと形状認識によるミッドメッシュ生成。

LATONAは、形状認識とメッシュ制御機能を備えた自動ミッドメッシュ生成ツールで、分析可能なモデリングを直接作成することを目的としており、肉厚、材料特性、境界/荷重条件を自動設定できます。

3Dモデルの組立図

利点

  • 一貫して類似したCAE解析を得るために、LATONAはCAEの初心者/専門家やCAD設計者向けに、再現可能で堅牢なメッシュ結果を生成する役割を果たしています。
  • LATONAはオフセットアルゴリズムを採用して、メッシュの生成途中での主な問題、つまりメッシュの重複/破損、フィーチャーラインの無視などを排除しています。
  • LATONAは、最終的な中間メッシュ結果を手動で編集する代わりに、メッシュの途中生成プロセス中に半自動モードとユーザーフレンドリーな手動編集機能を提供します。

主要な機能

実環境アプリケーション

Select...
メッシュモデリングの自動化の図

ミッドメッシュモデリングの効率の向上

現在のミッドメッシュツールには自動コネクタメッシュがないため、手動で追加する必要があり、時間がかかります。LATONAは、カスタマイズ可能なルールを使用して、部品の中間メッシュ生成とコネクタメッシュ生成の両方を自動化します。これにより、効率が向上し、作業負荷が最大 50% 削減され、アセンブリモデルのメッシュ生成が合理化されます。

リソースと関連製品の詳細