Skip to main content
このページは自動翻訳を使用して表示されます。 元の英語を表示しますか?

Labellerr by Tensor Matics 搭載 Siemens Industry Software

80種類以上のAPA製品を使用して、シミュレーションを強化し、エンジニアリングを改善し、設計を最適化してください。アドバンスト・パートナーAlliance(APA)を通じて、あなたが知っていて信頼できる、単一の統合ソースからのサードパーティソリューションを見つけてください。
APAソリューションは、Altair Unitsライセンスシステムを通じて提供されます。これにより、お客様は共有ライセンスプールを使用して複数のエンジニアリングツールにアクセスできます。

なぜでしょうか AI/MLデータのラベル付けを自動化して品質と節約を実現。

Labellerrは、AI/MLチームの手作業でコストがかかるデータラベリングの課題に取り組むために存在しています。データ準備が遅い、品質に一貫性がない、プロジェクト管理が効率的でないなどの問題を解決します。自動化されたワークフロー、ジェネレーティブAI、コラボレーションを通じて、高品質のtraining データを迅速に提供し、安全なクラウド統合により時間とコストを最大10倍節約します。

ラベラー

利点

  • 高品質なデータ:
    Labellerrには、注釈付け中および注釈後のデータ品質を監視および改善する機能が組み込まれています。これにより、検証可能で高品質なデータが保証されます。
  • 高速データ注釈:
    Labellerrは、ユーザーが自動ワークフロー、アクティブラーニング、およびさまざまなモデル支援技術を設定して、完全に手動のワークフローよりも99倍速くラベルを作成するのに役立ちます。
  • 使いやすい:
    Labellerrの直感的なインターフェースにより、ユーザーは自分自身とチームメンバーのオンボーディングをわずか数分で行うことができます。データをインポートし、タスクを作成し、ユーザーを追加して、すぐにプロジェクトを始めましょう。

主要な機能

実環境アプリケーション

Select...

スケーラブルなオブジェクト検出ラベリング

物体検出モデルをトレーニングするために、共同ワークフロー管理ソフトウェアをデータパイプラインに統合し、手動プロセスとQAを自動化します。これにより、品質チェック付きの高速画像処理が可能になり、コストを最大70%削減し、どの業界でもプロセスを99倍高速化できます。

リソースと関連製品の詳細