Skip to main content
このページは自動翻訳を使用して表示されます。 元の英語を表示しますか?

JPAD Modeller by SmartUp Engineering 搭載 Siemens Industry Software

80種類以上のAPA製品を使用して、シミュレーションを強化し、エンジニアリングを改善し、設計を最適化してください。アドバンスト・パートナーAlliance(APA)を通じて、あなたが知っていて信頼できる、単一の統合ソースからのサードパーティソリューションを見つけてください。
APAソリューションは、Altair Unitsライセンスシステムを通じて提供されます。これにより、お客様は共有ライセンスプールを使用して複数のエンジニアリングツールにアクセスできます。

なぜでしょうか モデリングを加速し、ワークフローを自動化してください。

JPAD Modellerは、TLARからフルモデルを数秒で生成することで、航空機の設計を加速します。Simcenter™ FlightStream™ などのツールへのエクスポートを可能にしながら、ウィングレット、ナセル、コントロールサーフェスなどのコンポーネントの高忠実度パラメトリックCADを自動化します。これにより、構想段階が合理化され、ワークフローの効率と設計の精度が大幅に向上します。

回答はありません

利点

  • JPAD Modellerは、複雑な詳細を含む気密性の高い航空機形状と忠実度の高いCADモデルの作成を数秒で自動化し、手作業を減らします。
  • これにより、Simcenter™ FlightStream™ を含む複数の分析ツールやサードパーティのCADソフトウェアに直接エクスポートできます。
  • JPAD Modellerは、フラップ、ウィングレット、ナセル、パイロン、リフティングサーフェスなどの主要な空力コンポーネントを最適化して、さまざまな設計バリエーションを効率的に検討します。

主要な機能

実環境アプリケーション

Select...
回答はありません

エアロアナリシス&フラップ最適化(ELICAプロジェクト)

ELICAプロジェクトでは、JPAD Modellerを使用して電気航空機のフラップデザインとDEPを最適化しました。CFD統合によりパフォーマンスが向上し、LIFT が1.9から2.6に引き上げられました。推進効果によりCLが最大3.15に上昇し、高い空力効率と優れた離陸揚力が確保されました。

リソースと関連製品の詳細