Skip to main content
このページは自動翻訳を使用して表示されます。 元の英語を表示しますか?

ISVPG by Applus IDIADA 搭載 Siemens Industry Software

80種類以上のAPA製品を使用して、シミュレーションを強化し、エンジニアリングを改善し、設計を最適化してください。アドバンスト・パートナーAlliance(APA)を通じて、あなたが知っていて信頼できる、単一の統合ソースからのサードパーティソリューションを見つけてください。
APAソリューションは、Altair Unitsライセンスシステムを通じて提供されます。これにより、お客様は共有ライセンスプールを使用して複数のエンジニアリングツールにアクセスできます。

なぜでしょうか 車両開発のための仮想試験場。。

ISVPGは、IDIADAの試験場を仮想的に表現し、効率的な車両開発を可能にするために存在します。あらゆるタイヤモデルに対応し、さまざまな道路状況に対応する単一のデータソースを提供することで問題を解決します。これにより、コンポーネント、制御システム、および車両全体の開発が加速され、物理試験のコストと時間が削減され、仮想シミュレーションによって耐久性と快適性が向上します。

夜には木々が生い茂る道端

利点

  • 仮想開発の可能性を高めます:
    ISVPGは、コンポーネント、制御システム、およびフルビークルの仮想開発を強化します。
  • オンロード/テストトラックのコストと時間を節約できます:
    ISVPGは、他の方法では高価で時間のかかる物理テストに費やされるであろう時間とお金を節約します。
  • 開発の早い段階で問題を解決します:
    快適性、騒音、振動、ハーシュネス(NVH)、構造耐久性、制御システム、ドライバーモデルに関するプロジェクトの要求にユーザーが対応し、満たすのに役立ちます。

主要な機能

実環境アプリケーション

Select...

快適性能評価

さまざまな地点での加速度を正確に推定するために、現実的なコンフォートロードで車両全体をシミュレートします。これにより、主要業績評価指数の計算が可能になり、車両の快適行動を効果的に評価できます。

リソースと関連製品の詳細