Skip to main content
このページは自動翻訳を使用して表示されます。 元の英語を表示しますか?

InfiPoints by Elysium 搭載 Siemens Industry Software

80種類以上のAPA製品を使用して、シミュレーションを強化し、エンジニアリングを改善し、設計を最適化してください。アドバンスト・パートナーAlliance(APA)を通じて、あなたが知っていて信頼できる、単一の統合ソースからのサードパーティソリューションを見つけてください。
APAソリューションは、Altair Unitsライセンスシステムを通じて提供されます。これにより、お客様は共有ライセンスプールを使用して複数のエンジニアリングツールにアクセスできます。

なぜでしょうか 無限点群でエンジニアリングを強化します。

infiPointsは、ポイントクラウドの利用プロセス全体を容易にする包括的なソフトウェアです。シームレスな点群前処理、自動特徴抽出、全員への共有により、モデリングワークフローを加速します。

回答はありません

利点

  • InfiPointsは3Dスキャナーで現実世界をデジタル化し、エンジニアリングワークフローに革新をもたらします。パイプ、ダクト、鉄骨構造、設備を一からモデリングする必要はありません。
  • スキャンした工場、建物、建設データをBIMモデリング/CAE分析に使用できます。
  • 三脚レーザーとモバイルスキャナーを利用してください。また、InfiPointsはSfMテクノロジーから生成された点群データをインポートできます。

主要な機能

実環境アプリケーション

Select...
回答はありません

食品工場建設の専門知識

労働力不足と老朽化したインフラは食品工場の設計に課題をもたらします。infiPointsは、レーザースキャンされた点群データを活用して、オフィスベースのエンジニアリング用のデジタルツインを作成します。これにより、現場での調査時間が 66% 短縮され、図面の精度と人員の安全性が大幅に向上します。

リソースと関連製品の詳細