Skip to main content
このページは自動翻訳を使用して表示されます。 元の英語を表示しますか?

Induction Heating by CENOS 搭載 Siemens Industry Software

80種類以上のAPA製品を使用して、シミュレーションを強化し、エンジニアリングを改善し、設計を最適化してください。アドバンスト・パートナーAlliance(APA)を通じて、あなたが知っていて信頼できる、単一の統合ソースからのサードパーティソリューションを見つけてください。
APAソリューションは、Altair Unitsライセンスシステムを通じて提供されます。これにより、お客様は共有ライセンスプールを使用して複数のエンジニアリングツールにアクセスできます。

なぜでしょうか 専用の誘導加熱シミュレーションソフトウェア。

誘導加熱は、エンジニアがコイル設計や加熱レシピの開発などの実用的な誘導加熱作業を行うのに役立ちます。CENOSの使用:ああ、エンジニアはスクラップ材料のコスト、長時間の試行錯誤、生産の中断を心配することなく、より多くの設計を繰り返すことができます。CENOS:IHは、研究開発センターと生産工場の両方のエンジニアが使用できる、専門的で直感的なツールです。

回答はありません

利点

  • 設計にかかる時間を節約:
    シミュレーションソフトウェアは、物理的なプロトタイピングとラボテストを効率的な数値モデリングに置き換えます。CENOSでは:IH、ユーザーはすぐにシミュレーションを設定できます。
  • コスト削減:
    CENOS:IHは、失敗した設計の繰り返しを最小限に抑え、コイルとレシートを最適化することで、ユーザーが材料の浪費、エネルギー、工数を節約するのに役立ちます。
  • より多くの洞察:
    シミュレーションは数十年にわたるプロセスの経験に取って代わるもので、新しいエンジニアは誘導加熱プロセスをすばやく学ぶことができます。

主要な機能

実環境アプリケーション

Select...
回答はありません

プレス金型の誘導加熱シミュレーション

航空宇宙プレス金型の誘導加熱をシミュレートして最適化します。材料特性の定義、電力の推定、コイル形状の設計、加熱パターンの分析により、正確で効率的な製造を実現し、処理時間を大幅に短縮します。

リソースと関連製品の詳細

その他の情報とリソース